Pubblica i tuoi prodotti
Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (700mm High)

Purita Stainless Steel Drinking Fountain & Pedestal (700mm High)

Purita 700 mm stainless steel fountain & pedestal
Voce di capitolato
  • 700 mm stainless steel fountain & pedestal
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS5451
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaDrinking fountains packages
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)310
  • Profondità (mm)266
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Peso Netto (Kg)8.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Beverini
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Descrizione Uniclass 2015Drinking fountains
  • Numero OmniClass23-31 31 00
  • Titolo OmniClassDrinking Fountains