Pubblica i tuoi prodotti
Doc M Contour 21 Close Coupled Pack RH

Doc M Contour 21 Close Coupled Pack RH

3.7 su 5 stelle3.7(6 recensioni)
Doc M Contour 21 close coupled right hand corner pack
Voce di capitolato
  • Doc M Contour 21 close coupled right hand corner pack, WC pan, water saving delay fill cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoS6967
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaAccessible WC Doc M equipment packages
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1401
  • Larghezza (mm)1500
  • Profondità (mm)2200
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)70
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_60_02
  • Descrizione Uniclass 2015Accessible WC equipment packages
  • Numero OmniClass23-31 19 19
  • Titolo OmniClassWater Closets