Pubblica i tuoi prodotti
Paracolpo Jumbo
Paracolpo Jumbo
    Armo

    Paracolpo Jumbo

    Il paracolpo Jumbo Armo è particolarmente resistente ed adatto ad assorbire continue sollecitazioni
    Voce di capitolato
    • La mescola impiegata per il paracolpo in gomma è caratterizzata da un'elevata dissipazione di energia che garantisce di tornare alle forme e dimensioni originali anche dopo molte pressioni esterne.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojumbo_bumper
    • Famiglia di prodottoBumper
    • Gruppo di famigliaLoading bay
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)400
    • Larghezza (mm)250
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioGomma
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectAttrezzatura di carico - Rampe di raccordo