Optima Canopy - Hexagon

Optima Canopy - Hexagon

Optima Canopy - Hexagon is part of the Optima Canopy range of floating ceiling canopies. Optima Canopies feature an embedded frame in the back to allow precise alignment and quick, easy grouped installations, provide high levels of sound absorption and are available in 10 standard shapes and sizes.
Voce di capitolato
  • Standard suspension systems: Hanging Wire Kit
    Alternative suspension systems: Grouping Frame
    Acoustic performance: Sabine 1.23
    Light Reflectance: 82%
    Humidity Resistance: 90%
    French VOC performance: A
    Euro Class Fire Reaction: B-s1,d0
    Recycled content: 80%
    15 year product warranty / 30 year system warranty
    Edge detail options: Floating
    Module: Ø1170x1010
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoOptima_Canopy_Hexagon
  • Famiglia di prodottoMineral Ceiling
  • Gruppo di famigliaOptima Canopy
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMinerale
  • Materiale secondarioMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Codice UNSPSC30161604
  • Codice Uniclass 1.4L387
  • Descrizione Uniclass 1.4Suspended ceilings
  • Codice Uniclass 2.0SS-20-25
  • Descrizione Uniclass 2.0Ceiling And Soffit Systems
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
  • Descrizione Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
  • Codice Riferimento NBS20-25
  • Descrizione Riferimento NBSCeiling And Soffit Systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numero OmniClass23-15 19 23 11

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa