Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
artek/products/2fc055c7-0689-4f46-bd69-c1aaf8ca8f46
Home
Categorie
Arredo
Poltrone
ARMCHAIR-26
Disponibile in Stati Uniti
Artek
Follow
ARMCHAIR-26
Designer: Alvar Aalto Year: 1932 Frame steel tube, painted black (matt) Seat form pressed birch plywood, lacquered in black.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
26
Famiglia di prodotto
Furniture
Gruppo di famiglia
Chair
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-05-04
Numero di versione
1
Altezza (mm)
770
Larghezza (mm)
610
Profondità (mm)
680
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.artek.fi/products/armchairs/400
Descrizione Tecnica
http://www.artek.fi/inc/download.php?file=ad070ee0166711d4d5db543900d32cd5.pdf&filename=26.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Lucido
Materiale secondario
Acciaio
Progettato in
Finlandia
Prodotto in
Finlandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Arredo - Poltrone
Clasificazione IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC
56
Codice Uniclass 2015
Pr_40_50_12_26
Descrizione Uniclass 2015
Easy chairs
Codice CSI MasterFormat 2014
12 52 19
Titolo CSI MasterFormat 2014
Upholstered Seating
Numero OmniClass
23-21 23 13
Titolo OmniClass
Residential Seating
Codice CSI UniFormat II
E20
Titolo CSI UniFormat II
FURNISHINGS
Prodotti simili
Fritz Hansen
Fri™ JH5 Lounge Chair
4.5
(
145
)
Download
Ethnicraft
Barrow lounge chair - Copper fabric - 81x79x71 cm
Download
COR Sitzmöbel
Kagu Easy Chair
Download
BRDR. Krüger
HB Lounge chair
Download
COR Sitzmöbel
Elm Easy Chair
4.9
(
9
)
Download
Fritz Hansen
VIA57™ BI01 Lounge chair
4.3
(
23
)
Download