Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
arwa/products/53bb156f-9af2-4a8b-b70e-3de2bcb48037
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
arwa-quadriga, Miscelatore per bagno 1-Point, c. accessori, acciaio inox
Non disponibile in Stati Uniti
arwa
Follow
arwa-quadriga, Miscelatore per bagno 1-Point, c. accessori, acciaio inox
Miscelatore per bagno per Simibox 1-Point, con accessori, acciaio inox
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Miscelatore per bagno 1-Point, c. accessori, acciaio inox
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
9-01165-441-000
Famiglia di prodotto
arwa-quadriga
Gruppo di famiglia
Faucets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-08-06
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.similor.ch/it/prod/9-01165-441-000/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Acciaio inossidabile
Progettato in
Svizzera
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_09
Descrizione Uniclass 2015
Bath taps
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Europa
Svizzera
Prodotti simili
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Download
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Download
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Download