Pubblica i tuoi prodotti
arwa-twinplus, Miscelatore per lavello, Eco+, sporgenza 225 mm, bocca orientabile
arwa

arwa-twinplus, Miscelatore per lavello, Eco+, sporgenza 225 mm, bocca orientabile

Miscelatore per lavello, Eco+, sporgenza 225 mm, bocca orientabile, bocca inclinabile in avanti, altezza rimanente min. 73 mm
Voce di capitolato
  • Eco+, sporgenza 225 mm, bocca orientabile
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico9-05434-100-000
  • Famiglia di prodottoarwa-twinplus
  • Gruppo di famigliaFaucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)2.05
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures