Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
arwa/products/7f2b1260-0431-4e35-8224-007911156b4d
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Rubinetti & Miscelatori
arwa-twinplus, Miscelatore per lavello, Sporgenza 225 mm, bocca orientabile, doccetta estraibile
Non disponibile in Stati Uniti
arwa
Follow
arwa-twinplus, Miscelatore per lavello, Sporgenza 225 mm, bocca orientabile, doccetta estraibile
Miscelatore per lavello, sporgenza 225 mm, bocca orientabile, doccetta estraibile con 2 getti
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Sporgenza 225 mm, bocca orientabile, doccetta estraibile
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
9-05437-100-000
Famiglia di prodotto
arwa-twinplus
Gruppo di famiglia
Faucets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-08-06
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.similor.ch/it/prod/9-05437-100-000/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Svizzera
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Descrizione Uniclass 2015
Sink taps
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Europa
Svizzera
Prodotti simili
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Download
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Download
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Download
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Download
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Download