Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
arwa/products/0032edcc-fddf-4599-aa48-b6227176642b
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Rubinetti & Miscelatori
arwa-surf, Miscelatore per lavello, Sporgenza 220 mm, bocca orientabile, acciaio inox
Non disponibile in Stati Uniti
arwa
Follow
arwa-surf, Miscelatore per lavello, Sporgenza 220 mm, bocca orientabile, acciaio inox
Miscelatore per lavello, sporgenza 225 mm, bocca orientabile, acciaio inox
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Sporgenza 220 mm, bocca orientabile, acciaio inox
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
9-19536-441-000
Famiglia di prodotto
arwa-surf
Gruppo di famiglia
Faucets
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2019-08-06
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.similor.ch/it/prod/9-19536-441-000/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Materiale secondario
Cromato
Progettato in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
1.63
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Descrizione Uniclass 2015
Sink taps
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 39
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numero OmniClass
23-31 11 00
Titolo OmniClass
Faucets
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Europa
Svizzera
Prodotti simili
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Download
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
Download
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
Download
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
Download
Kohler
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
5.0
(
6
)
Download
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Download