Pubblica i tuoi prodotti
Fig. 40 - Riser Clamp – Standard

Fig. 40 - Riser Clamp – Standard

3.0 su 5 stelle3.0(6 recensioni)

Service: Riser clamps are used for the support of vertical piping. Load is carried by shear lugs, which are welded to the pipe. Shear lugs provided upon request. Local pipe wall stress evaluation available upon request.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 42), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 42).

Ordering: Specify pipe size, material, figure number, name and finish.

Voce di capitolato
  • Size Range: 2" through 24"

    Material: Carbon steel (CS), Alloy (A), or Stainless Steel (SS)

    Finish: Plain or Hot-Dip Galvanized with Zinc Plated Fasteners

    Maximum Temperature: Galvanized 450° F, 650° F (CS), 950° F (A) and 1,000° F (SS)

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofig-40-riser-clamp-standard
  • Famiglia di prodottoSupport Systems
  • Gruppo di famigliaPipe Hangers & Supports > Pipe Attachments > Riser Clamps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature