Fig. CT121 - Copper Tubing Riser Clamp

Fig. CT121 - Copper Tubing Riser Clamp

Service: Recommended for support and steadying of copper tube risers, either insulated or non-insulated. This product is not intended for use with hanger rods.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 8), WW-H-171-E (Type 8), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 8).

Service: For support and steadying of copper tubing risers.

Installation: Clamp is fitted and bolted preferably below a coupling or fitting on the tubing. Do not over tighten bolts.

Features: Rounded ears provide greater safety for personnel.

Ordering: Specify tube size, figure number, and name.

Voce di capitolato
  • Size Range: 1/2" through 4"

    Material: Carbon steel

    Finish: Copper plated

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofig-ct121-copper-tubing-riser-clamp
  • Famiglia di prodottoSupport Systems
  • Gruppo di famigliaPipe Hangers & Supports > Pipe Attachments > Riser Clamps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature

Disponibilità Regionale

Nord America
Anguilla
Honduras
Giamaica
Martinica
Messico
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Porto Rico
Saint Kitts e Nevis
Santa Lucia
Saint-Pierre e Miquelon
Saint Vincent e Grenadine
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
Bahamas
Trinidad e Tobago
Isole Turks e Caicos
Haiti
Isole Vergini Americane
Guatemala
Grenada
Antigua e Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
Isole Vergini britanniche
Canada
Isole BES
Isole Cayman
Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Repubblica Dominicana
El Salvador
Groenlandia
Guadalupa
Stati Uniti