Pubblica i tuoi prodotti
Series 8145 - Brass Ball Valve, Threaded

Series 8145 - Brass Ball Valve, Threaded

5.0 su 5 stelle5.0(9 recensioni)
  • 600 lb. WOG, 150 lb.WSP
  • Full port
  • Forged brass body
  • Blow-out proof stem
  • ISO 9001:2008 manufacturer
    Note: Product contains brass which does not meet federal and state requirements for drinking water.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoseries-8145---brass-ball-valve--threaded
  • Famiglia di prodottoFlow Control
  • Gruppo di famigliaCommercial & Residential Valves > Ball Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Titolo OmniClassBall Valves