Series 8170 - Brass Ball Valve, Threaded

Series 8170 - Brass Ball Valve, Threaded

  • 600 lb. WOG, 150 lb. WSP
  • Full Port
  • Forged brass body
  • Blow-out proof stem
  • Chrome plated ball
  • UL Listed (1/4" – 2") Threaded
  • FM approved (1/2" - 2")
  • CSA approved under z21.15a for 1/2 psig (1/2" - 2") – Threaded
  • CSA approved under 3-88 for 5 psig (1/2" - 2") – Threaded
  • Approved under ANSI/ASME B16.33 spec for gas piping to 125 psig (1/2" - 2")
  • Meets fed spec WW-V-35, Type II, Class A, Style 3 (1/2" - 2")
  • Conforms to MSS-SP110
  • Certified to NSF/ANSI 61.8
  • ISO 9001:2008 manufacturer
    Note: Product contains brass which does not meet federal and state requirements for drinking water.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoseries-8170---brass-ball-valve--threaded
  • Famiglia di prodottoFlow Control
  • Gruppo di famigliaCommercial & Residential Valves > Ball Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCBall valves
  • Codice UNSPSC40141607
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 15
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Nord America