Pubblica i tuoi prodotti
Series 9101L - Lead-Free Bronze Gate Valve, Threaded

Series 9101L - Lead-Free Bronze Gate Valve, Threaded

3.8 su 5 stelle3.8(6 recensioni)

Design Features

• Certified to SWDA and California AB1953

• Certified to NSF/ANSI 61-8

• 300 lb. CWP, 150 lb. WSP

• Full port (¾ - 3)

• Solid wedge disc

• Screwed in bonnet

• Non-rising stem

• Conforms to MSS SP-80

• Cast iron star handle

• ISO 9001:2008 manufacturer

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoseries-9101l-lead-free-bronze-gate-valve-threaded
  • Famiglia di prodottoFlow Control
  • Gruppo di famigliaCommercial & Residential Valves > Gate Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010163
  • Nome ETIMGate valve
  • Nome UNSPSCGate valves
  • Codice UNSPSC40141613
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_94
  • Descrizione Uniclass 2015Water supply valves
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 25
  • Titolo OmniClassGate Valves