Pubblica i tuoi prodotti
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
Ceiling extractor hood CCT1252WGC
    ASKO

    Ceiling extractor hood CCT1252WGC

    A stylish ceiling hood in soft white glass for integration in the ceiling. It is fitted with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity on 716 m³/h. It has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The light is dimmable to create perfect working light or cosy dimmed light. Clean air function for improved indoor air quality.

    Voce di capitolato
    • Annual energy consumption

      • 36.3 kWh

      Power consumption

      • 126 W

      Voltage (V)

      • 220-240V

      Frequency

      • 50Hz, 60Hz

      Height

      • 204 mm

      Width

      • 1164mm​

      Depth

      • 504mm​

      Net weight

      • 20.7 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoceiling-extractor-hood
    • Famiglia di prodottoKitchen
    • Gruppo di famigliaAppliences
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici

    Disponibilità Regionale

    Oceania Europa Nord America Asia
    Australia
    Belgio
    Canada
    Cina
    Danimarca
    Stati Uniti
    Finlandia
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Portogallo
    Repubblica Ceca
    Russia
    Slovenia
    Spagna
    Svezia