Pubblica i tuoi prodotti
Fridge/freezer RBC276SND1
Fridge/freezer RBC276SND1
    ASKO

    Fridge/freezer RBC276SND1

    ASKO RBC276SND1, built-in fridge/freezer, has an easy-to-use touch display and WIFI connection with the accompanying ConnectLife app. The fridge has Nordic Fresh drawers with automatic humidity control for optimal storage of fresh food. The Nordic Fresh drawers slide easily on telescopic rails and the freezer has a No Frost function, which eliminates the need for defrosting.

    Voce di capitolato
    • Sound level (max.)

      • 35 dB(A)

      Climate class

      • Subnormal
      • Normal
      • Subtropical
      • Tropical

      Refrigerant

      • R600A

      Star rating

      • Fresh foods
      • Four-star

      Energy class

      • D

      Annual energy use (kWh/year)

      • 185.82 kWh

      Lighting effect

      • 10W​

      Connection power

      • 250W​

      Volts (v)

      • 220-240V

      Fuse

      • 1.4

      Frequency

      • 50Hz

      Product height (feet screwed in)

      • 1772mm​

      Product width

      • 540mm​

      Product depth

      • 545mm​

      Length, power cord

      • 3000mm​

      Net weight

      • 71.5 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofridge-freezer-rbc276snd1
    • Famiglia di prodottoKitchen
    • Gruppo di famigliaAppliences
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inSerbia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici

    Disponibilità Regionale

    Oceania Europa Nord America Asia
    Australia
    Belgio
    Canada
    Cina
    Danimarca
    Stati Uniti
    Finlandia
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Portogallo
    Repubblica Ceca
    Russia
    Slovenia
    Spagna
    Svezia