Pubblica i tuoi prodotti
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
Gas hob HG1986AD
    ASKO

    Gas hob HG1986AD

    4.3 su 5 stelle4.3(6 recensioni)

    This gas cooktop in graphite black with four powerful A+ Hybrid Burners™ and one extra powerful Super Flex Wok Burner™ . The hob features cast iron pan support that makes it easy to move pan around on the cooktop and with stepless and instant power regulation you will always find the perfect temperature and cooking level.

    Voce di capitolato
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 48 mm

      Width

      • 900 mm

      Depth

      • 526 mm

      Length of electrical cord

      • 1500 mm

      Net weight

      • 18.4 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogas-hob
    • Famiglia di prodottoKitchen
    • Gruppo di famigliaAppliences
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Fornelli e forni

    Disponibilità Regionale

    Oceania Europa Nord America Asia
    Australia
    Belgio
    Canada
    Cina
    Danimarca
    Stati Uniti
    Finlandia
    Norvegia
    Paesi Bassi
    Portogallo
    Repubblica Ceca
    Russia
    Slovenia
    Spagna
    Svezia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText