Pubblica i tuoi prodotti
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
Induction hob HID754MC
    ASKO

    Induction hob HID754MC

    An induction hob from the unique CelsiusCooking™ range with temperature controlled automatic programs, a connected temperature probe and a supportive website with clear step-by-step recipes. The cooking experience is taken a step further with the connected special cookware that are available as accessories.

    Voce di capitolato
    • Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50-60 Hz

      Time needed for the appliance to reach the applicable low power mode or condition

      • 1 min

      Power consumption in networked standby mode of hob (WiFi enabled)

      • 0.5 W

      Power consumption in standby mode of hob

      • 0.3 W

      Height

      • 50 mm

      Width

      • 724 mm

      Depth

      • 522 mm

      Net weight

      • 10.8 kg


    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoinduction-hob-hid754mc
    • Famiglia di prodottoKitchen
    • Gruppo di famigliaHob with exhaust
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Fornelli e forni

    Disponibilità Regionale

    Oceania Europa Nord America Asia