Pubblica i tuoi prodotti
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
Kitchen hood CBB861SSC
    ASKO

    Kitchen hood CBB861SSC

    A cooker hood for hided installation with a quiet and durable brushless motor, dishwasher proof stainless steel filters and a generous air extraction capacity on 716 m³/h. It has a hidden filter area which contributes to a nice overall impression. The light is dimmable, and you can also change the temperature of it to create perfect working light or cosy ambient light. Clean air function for improved indoor air quality.

    Voce di capitolato
    • Annual energy consumption

      • 20.7 kWh

      Connected load

      • 223 W

      Voltage (V)

      • 220-240 V

      Frequency

      • 50 Hz, 60 Hz

      Height

      • 325 mm

      Width

      • 860 mm

      Depth

      • 300 mm

      Net weight

      • 13.5 kg
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokitchen-hood
    • Famiglia di prodottoKitchen
    • Gruppo di famigliaKitchen hood
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici

    Disponibilità Regionale

    Oceania Europa Nord America Asia