Pubblica i tuoi prodotti
Steel Seal™ Washing machine W5096RW
Steel Seal™ Washing machine W5096RW
Steel Seal™ Washing machine W5096RW
    ASKO

    Steel Seal™ Washing machine W5096RW

    ASKO W5096RW is a washing machine designed in Sweden and with extra robust construction for a trouble-free everyday life for many years. It has an 9 kg load capacity and 23 programs for easy and efficient washing. The machine is extra hygienic thanks to Steel Seal™ and with Quattro Construction™ 2.0 you get a quiet run and minimal vibrations even when the machine spins at the maximum speed of 1600 rpm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosteel-seal-w5096rw
    • Famiglia di prodottoLaundry
    • Gruppo di famigliaLaundry
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici

    Disponibilità Regionale

    Oceania Europa Nord America Asia