Il sistema ASSA ABLOY SL500 Frame è una soluzione di porte scorrevoli automaticheche garantisce solidità e resistenza, ideale per gli ingressi esterni. I profili robusti in alluminio sono adatti a sostenere un elevato traffico di persone in ambienti ospedalieri, commerciali ed alberghieri; la resistente composizione si presta perfettamente ai luoghi in cui i danni da impatto sono da tenere in considerazione: ad esempio in ambienti commerciali con un continuo flusso di carrelli della spesa o presso gli ospedali, dove sedie a rotelle e barelle vengono utilizzate regolarmente. Il telaio pesante garantisce ahce un'ottima tenuta in presenza di forte pressione del vento.
Il sistema può essere a 1 o 2 ante mobili, eventuali ante fisse laterali e/o sopraluce a una o pipiù specchiature e può comprendere anche: dispositivi a sfondamento per l'installazione su vie di fuga (Break Out o Reverse Break Out), dispositivi di sicurezza e controllo degli accessi, sistemi per massimizzare le performance termiche (TightSeal). I profili in alluminio sono anodizzati oppure verniciati a polvere, le vetrature possono essere stratificate chiare standard di 6mm o con spessori maggiori e anche in soluzione vetrocamera, nonché con differenti colorazioni e finiture.