Pubblica i tuoi prodotti
ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System

ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System

In a busy loading bay, the last thing you want is a vehicle moving when it’s not supposed to. Our restraint systems keep wheels locked tight with a robust blocking arm. And the two-way interlock with your dock doors means they won’t open until you’ve secured the bar in place, and you can’t release the bar until they’re properly closed again. The DE6190MR is easily operated by hand, though we also offer an automated model (the DE6290AR).

Voce di capitolato
  • Technical Data

    • Power supply: 230V 1-phase
    • Power: 10 Amps
    • Control: 24V DC
    • Overall length, width and height: 2030 mm x 750 x 750 mm
    • Weight: 180 kg
    • Wheel blockage height: Approx. 400 - 450 mm
    • Restraint force: 145kN
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoassa-abloy-de6190mr
  • Famiglia di prodottoDocking
  • Gruppo di famigliaEquipment
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-02-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Componenti elettrici - Altro
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_45
  • Descrizione Uniclass 2015Loading bay doorset systems
  • Codice CSI MasterFormat 201411 13 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
  • Numero OmniClass23-23 23 17 15
  • Titolo OmniClassPortable Loading Dock Platforms

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa