Pubblica i tuoi prodotti
ASSA ABLOY DL6220TA Teledock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6220TA Teledock Autodock Leveller

Engineered with high-grade S355 steel – and complemented by ground-breaking design aspects that will deliver solid performance and require minimal maintenance – the ASSA ABLOY DL6220TA leveller provides a secure, robust link between loadhouse and truck.

Its self-supporting frame means easy, fast and safe installation that forms a base for a complete ASSA ABLOY loadhouse outside the building, while also freeing up space inside your loading bay.

Voce di capitolato
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2450, 3000 mm
    • Nominal width AD: 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Leveler width: 2000, 2200 mm
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range: 
      • Rise above dock: up to 520 mm
      • Fall below dock: down to 470 mm
    • Platform tear-plate thickness: 6 mm S355 (6/8)
    • Max. point load leveler platform: 6,5 N / mm²
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm; ergonomic lip, 345 mm
    • Lip material: steel or aluminium
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoassa-abloy-dl6220ta
  • Famiglia di prodottoDocking
  • Gruppo di famigliaLevelers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-10-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectAttrezzatura di carico - Rampe di raccordo
  • Clasificazione IFCRamp
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Descrizione Uniclass 2015Dock levellers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Numero OmniClass23-23 23 13
  • Titolo OmniClassDock Levelers

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa