Pubblica i tuoi prodotti
ASSA ABLOY DL6010S Swingdock
Archiviato

ASSA ABLOY DL6010S Swingdock

4.3 su 5 stelle4.3(8 recensioni)

The ASSA ABLOY DL6010S swingdock is the standard solution in general industry applications and easy to operate. Its swing lip safely bridges the gap between the ramp and the vehicle bed. The lip of ASSA ABLOY swingdock levellers is tapered (bent) to prevent material handling equipment from “grounding out” on the bed of docked trailers.

The ASSA ABLOY DL6010S swingdock system meets the standard demands of most loading operations and fully complies with rules and regulations of the European Standard EN 1398.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche

    • Dimensioni - lunghezza nominale*: 2.000, 2.250, 2.500, 2.770, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500 mm
    • Dimensioni - larghezza nominale: 1.750, 2.000, 2.200 mm
    • Escursione di lavoro verticale
    • Sopra al livello della pedana: 0-570 mm
    • Sotto al livello della pedana: 0-350 mm
    • Pianale pedana
    • Standard: Spessore: 6 mm (6/8) (1,3 N/mm²)
    • Opzione: Spessore: 8 mm 8/10 (6,5 N / mm2)
    • Trattamento superficiale (standard): Zincatura a caldo
    • Quadro comandi:
    • Comando pedana
    • Comando portone
    • Comando portale
    • Spia d'indicazione guasti e manutenzione

    *Altre dimensioni sono disponibili su richiesta

    Prestazioni

    • Capacità di carico: 60 kN (6 tonnellate)
    • Carico concentrato max.: 6 mm (6/8) (1,3 N/mm²)
    • Centralina idraulica motore: 0,75 kW
    • Alimentazione di rete: 400 V trifase, 230 V trifase
    • Classe di protezione del quadro comandi: Serie 950 IP54
    • Tipi di olio consentiti
    • Olio idraulico standard ASSA ABLOY (-20 °C - +60 °C)
    • Olio idraulico ASSA ABLOY per basse temperature (-30 °C - +60 °C)
    • Olio idraulico bio ASSA ABLOY (-20 °C - +60 °C)
    • Elettrovalvole: 24 V/CC 18W S1
    • Trattamento superficiale con vernice di classe 1: 80 μm C2 M secondo la norma DIN EN ISO 12944-2
    • Trattamento superficiale con vernice di classe 3: 160 μm C3 M secondo la norma DIN EN ISO 12944-2
    • Trattamento superficiale con zincatura: zincatura a caldo 80 μm C4 e C5-I M secondo la norma DIN EN ISO 12944-2
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocra_6010_s
  • Famiglia di prodottoDocking
  • Gruppo di famigliaLevelers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectAttrezzatura di carico - Rampe di raccordo
  • Clasificazione IFCRamp
  • Nome UNSPSCLift stations
  • Codice UNSPSC47101533
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_80_23
  • Descrizione Uniclass 2015Dock levellers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Numero OmniClass23-23 23 13
  • Titolo OmniClassDock Levelers