Pubblica i tuoi prodotti
ASSA ABLOY DS6060P Curtain Dock Shelter Parallel

ASSA ABLOY DS6060P Curtain Dock Shelter Parallel

The ASSA ABLOY DS6060P curtain dock shelter parallel is the standard solution for energy saving oriented operators.

The vehicle reverses into the dock shelter which seals it off with flexible side and top curtains, giving weather protection during the loading and unloading process. The result is an improved working environment and goods protection. The curtain material has a very high wear and tear resistance.

The ASSA ABLOY curtain dock shelter programme comprises a number of models, meeting all customer demands and suitable for a wide range of vehicle sizes.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche

    • Dimensioni - altezza nominale: 3.200, 3.400, 3.600, 3.800, 4.000, 4.200, 4.400, 4.600 mm
    • Dimensioni - larghezza nominale: 3.200, 3.250, 3.400, 3.450, 3.500 mm
    • Dimensioni - telo superiore: 1.000, 1.200, 1.500 mm
    • Dimensioni - telo laterale: 600, 700 mm
    • Dimensioni - profondità nominale: 600 mm – 900 mm
    • Colore del telo: Nero
    • Guide al parcheggio: Bianco
    • Fissaggi a parete: calcestruzzo, pannelli coibentati, calcestruzzo leggero, loadhouse, pareti cave, pannelli d'isolamento

    Prestazioni

    • Tessuto del telo superiore e laterale: poliestere di alta qualità a doppio strato, rivestimento su entrambi i lati
    • Telaio anteriore e posteriore: profili in alluminio estruso

    Teli superiori e laterali

    • Poliestere bi-strato di alta qualità:
    • Spessore: 3,0 mm
    • Rivestimento: Anteriore e posteriore
    • Peso: Circa 3.400 g/m²
    • Infiammabilità: DIN 75200
    • Resistenza a trazione: DIN 53354

    Longitudinale: 7.000 N/5 cm

    Trasversale: 5.000 N/5 cm

    • Allungamento a strappo: DIN 53363

    Longitudinale: 750 N

    Trasversale: 900 N

    • Poliestere monostrato di alta qualità:
    • Spessore: 0,5 mm
    • Rivestimento: Anteriore e posteriore
    • Peso complessivo: Circa 680 g/m²
    • Infiammabilità: DIN 75200
    • Resistenza a trazione: DIN 53354

    Longitudinale: 2.700 N/5 cm

    Trasversale: 2.300 N/5 cm

    • Allungamento a strappo: DIN 53363

    Longitudinale: 300 N

    Trasversale: 250 N

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocra_6060_p
  • Famiglia di prodottoDocking
  • Gruppo di famigliaShelters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPVC ricoperto di poliestere
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectAttrezzatura di carico - Approdi industriali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_23
  • Descrizione Uniclass 2015Dock shelters
  • Codice CSI MasterFormat 201411 13 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Loading Dock Seals and Shelters
  • Numero OmniClass23-23 23 21
  • Titolo OmniClassLoading Dock Shelters

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa