Pubblica i tuoi prodotti
ASSA ABLOY DS6070B Inflatable Dock Shelter Bags

ASSA ABLOY DS6070B Inflatable Dock Shelter Bags

The ASSA ABLOY DS6070B inflatable dock shelter bags provides the optimal sealing of temperature-controlled premises during the loading and unloading process.

Contrary to other types of dock shelters, the vehicle does not push towards the shelter. Instead, the shelter is air inflated around the docked vehicle, providing complete sealing.

The ASSA ABLOY DS6070B inflatable dock shelter bags is suitable for all vehicle sizes and its sealing capacity exceeds by far the standard normally required by the operators.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche

    • Dimensioni - altezza nominale: 3.755, 4.055, 4.355, 4.555 mm
    • Dimensioni - altezza: 3.300, 3.600, 3.900, 4.100 mm
    • Dimensioni - larghezza nominale: 3.600 mm
    • Dimensioni - profondità nominale: 770 mm – 1.020 mm
    • Dimensioni - estensione cuscino superiore: 1.000 mm – 1.300 mm
    • Dimensioni - estensione cuscino laterale: 650 mm
    • Colori RAL standard: 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010
    • Quadro elettrico: Quadro elettrico

    Prestazioni

    • Pareti e tetto: Pannello isolato 42 mm
    • RAL 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010
    • Pannello anteriore: lamiera d'acciaio verniciata con angolo di rinforzo in RAL 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010
    • Colore del pannello interno: RAL 9002
    • Trattamento superficiale: zincato a caldo e verniciato con vernice poliestere, corrispondente alla classe ambientale 3
    • Protezione anteriore: plastica gialla in polietilene
    • Qualità del telo:
    • Cuscino superiore: tessuto in poliestere rivestito in PVC 500 g/m², spessore 0,5 mm
    • Cuscino laterale posteriore: realizzato in tessuto di poliestere rivestito in PVC 600 g/m², spessore 0,5 mm
    • Cuscino laterale anteriore: realizzato in tessuto di poliestere rivestito in PVC 2.500 g/m², spessore 2 mm
    • Ventilatore: 230 V, 1 fase, 50 Hz, 250 W
    • Livello di rumorosità: 65 dBA in funzione
    • Funzionamento: quadro elettrico incluso. Altri comandi disponibili come opzione
    • Intervallo di temperatura: da -30 a +60 °C
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocra_6070_b
  • Famiglia di prodottoDocking
  • Gruppo di famigliaShelters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-29
  • Numero di versione3
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioPVC ricoperto di poliestere
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectAttrezzatura di carico - Approdi industriali
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_23_42
  • Descrizione Uniclass 2015Inflatable dock shelters
  • Codice CSI MasterFormat 201411 13 16.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Loading Dock Shelters
  • Numero OmniClass23-23 23 21
  • Titolo OmniClassLoading Dock Shelters

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa