Pubblica i tuoi prodotti
ASSA ABLOY DS6070R Inflatable Dock Shelter Rollo
ASSA ABLOY DS6070R Inflatable Dock Shelter Rollo
ASSA ABLOY DS6070R Inflatable Dock Shelter Rollo
ASSA ABLOY DS6070R Inflatable Dock Shelter Rollo

    ASSA ABLOY DS6070R Inflatable Dock Shelter Rollo

    The ASSA ABLOY DS6070R inflatable dock shelter rollo provides the optimal sealing of temperature controlled premises during the loading and unloading process. 

    Contrary to other types of dock shelters, the vehicle does not push towards the shelter. Instead, the shelter is air inflated around the docked vehicle, providing complete sealing. 

    The ASSA ABLOY DS6070R inflatable dock shelter rollo is suitable for all vehicle sizes and its sealing capacity exceeds by far the standard normally required by the operators.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche

      • Dimensioni - altezza nominale: 4.055, 4.355, 4.555 mm
      • Dimensioni - altezza: 3.600, 3.900, 4.100 mm
      • Dimensioni - larghezza nominale: 3.600 mm
      • Dimensioni - profondità nominale: 770 mm
      • Dimensioni - estensione cuscino superiore: 2.200 mm
      • Dimensioni - estensione cuscino laterale: 650 mm
      • Colori RAL standard: 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010
      • Quadro elettrico: Quadro elettrico

      Prestazioni

      • Pareti e tetto: Pannello isolato 42 mm
      • RAL 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010
      • Pannello anteriore: lamiera d'acciaio verniciata con angolo di rinforzo in RAL 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010
      • Colore del pannello interno: RAL 9002
      • Trattamento superficiale: zincato a caldo e verniciato con vernice poliestere, corrispondente alla classe ambientale 3
      • Protezione anteriore: plastica gialla in polietilene
      • Qualità del telo:
      • Telo superiore: tessuto in poliestere rivestito in PVC 650 g/m², spessore 0,6 mm
      • Cuscino laterale posteriore: realizzato in tessuto di poliestere rivestito in PVC 600 g/m², spessore 0,5 mm
      • Cuscino laterale anteriore: realizzato in tessuto di poliestere rivestito in PVC 2.500 g/m², spessore 2 mm
      • Protezione antiusura opzionale: tessuto in poliestere rivestito in PVC 3.400 g/m2, spessore 3 mm
      • Ventilatore: 230 V, 1 fase, 50 Hz, 250 W
      • Livello di rumorosità: 65 dBA in funzione
      • Funzionamento: quadro elettrico incluso. Altri comandi disponibili come opzione
      • Intervallo di temperatura: da -30 a +60 °C
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocra_6070_r
    • Famiglia di prodottoDocking
    • Gruppo di famigliaShelters
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-08-29
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPVC ricoperto di poliestere
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectAttrezzatura di carico - Approdi industriali
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_77_23_42
    • Descrizione Uniclass 2015Inflatable dock shelters
    • Codice CSI MasterFormat 201411 13 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Loading Dock Seals and Shelters
    • Numero OmniClass23-23 23 21
    • Titolo OmniClassLoading Dock Shelters

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa