Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

ASSA ABLOY HS9010PFR high speed freezer door

Unique ref.: cra_9010_pfr
Produttore: ASSA ABLOY Entrance Systems
Famiglia prodotto: High speed door
Gruppo prodotto: Freezer door
Data di pubblicazione: 2017-08-29
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
The ASSA ABLOY HS9010PFR from ASSA ABLOY Entrance Systems is designed for freezer environments, allowing efficient traffic flow while minimizing temperature variations. The high operating speed combined with an excellent seal optimizes the internal traffic flow and provides energy savings. The door can be set to open automatically every 20-25 minutes to avoid build-up of ice on side-guides and curtain.











Crawford


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Porte - Porte industriali
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: JL20
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23-38
Uniclass 2.0 Descrizione: High Speed Doorsets
NBS Reference Codice: 59-23-38
NBS Reference Descrizione: High Speed Doorsets
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Denmark

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nome Valore
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved