uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

ASSA ABLOY RD4-100 - Porta girevole servoassistita - 4 settori

Unique ref.: RD4-100
Produttore: ASSA ABLOY Entrance Systems
Famiglia prodotto: Automatic Revolving Doors
Gruppo prodotto: RD100, 1.8 to 3.0 m ∅
Data di pubblicazione: 2017-08-29
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)

La porta girevole ASSA ABLOY RD4-100 è un sistema a 4 settori con azionamento manuale (power assist), gestito da un automatismo elettromeccanico e provvisto di controllo della velocità e di arresto. Dotata di "Park Assist", la porta ASSA ABLOY RD4-100 riconduce le ante interne in posizione di riposo ottimale, al fine di ridurre al minimo le infiltrazioni d'aria. Certificata da ente terzo alla conformità alla norma EN16005:2012, la porta ASSA ABLOY RD4-100 garantisce sicurezza comodità e comfort.

Le porte girevoli ASSA ABLOY RD4-100 sono disponibili in diversi diametri e altezze; con un'ampia flessibilità di configurazione.
L'equipaggiamento standard delle porte ASSA ABLOY RD4-100 prevede: unità di controllo incorporata nella parte superiore della porta con microprocessore con connettori a innesto, spie di stato a LED e interfaccia grafica di servizio; azionamento semiautomatico; parti metalliche in alluminio, cielino in pannelli laminati bianchi con copertura antipolvere, vetri stratificati; arresto di emergenza. 
Disponibili configurazioni variabili: struttura esterna fissa e pannelli interni girevoli realizzabili con profili Frame o Slim; altezza interna non standard; altezza della fascia superiore adattabile alle esigenze architettoniche e possibile isolamento; diverse opzioni per la superficie del cielino e possibile dotazione illminazione LED con controllo; fasce orizzontali sulle ante mobili interne e/o sui pannelli fissi esterni; pannelli completamente placcati o sandwicn in lamiera metallica anziché vetro per la configurazione Frame; diverse finiture dei profili in alluminio anodizzati oppure verniciati a polvere oppure rivestiti in acciaio inox; vetrature stratificate con spessori maggiori nonché con differenti colorazioni e finiture.
Possibilità di dotare la porta di: coste di sicurezza passive, ante di chiusura notturna (NCD) manuali con eventuale serratura meccanica; resistenza all'effrazione RC3 secondo la EN1627:2011; sistema per funzionamento in remoto.

Model:
ASSA ABLOY RD-100
An intelligent Manually Operated Revolving Door System comprising FOUR door leaves, framed curved glazed outer walls & canopy complete with operator & Configurable Digital Control.

Certification:
Manufacturer & Installer DoC
EPD to ISO 14025 & EN 15804
Independent testing & certification TüV
Tested to; EN 16005:2012, EN ISO 13849-1:2008, EN 60335-1:2012/A11:2014 & EN 600335-2-103:2003/A11:2009

Operation & control system:
CDC control & switched mode power supply 100 – 240V.
Operation: Manual
Power Assist; Low energy power to the door set makes it lighter to start & move at low speed.
Speed Control; Brakes gently at the chosen speed limit, (3.3 – 10.0 rpm)
Park Assist; The operator parks the door set after use in the sealed position (Max 1.6j kinetic energy).
Park Control: Automatic Parking Brake (hold force; 0 – 99%) or NOT REQUIRED.
Adjustment; Step less, within the stated range
Park Control Override: Push buttons in the closed segments or NOT REQUIRED.
Reverse torque control; Prevents damage, improves reliability & reduces injury risk & operational costs if the door is pushed in the wrong direction.
Plug & play graphic service interface for full & intuitive parameter control, to customise each installation.

Dimensions:
Int. Diameter: X mm
Internal Height: X mm
Fascia Height: X mm

Standard equipment:
System: CANOPY MOUNTED operator & controls
Frame finish: Anodised or PPC RAL or Premium / Value Stainless Steel cladding
FRAME Door Leaves: Rigid Turnstile.
Glass type – Door Leaves: Standard 6.4mm 2B2 Safety or 9.14mm P2A Security Clear laminated glass.
Door Seal: Soft Edge mounting profile & replaceable horse hair brush to three edges.
Handles- Brushed Stainless Steel: 32mm diameter vertical poles or 25mm diameter horizontal bars.
Outer Walls: Standard SLIM Curved Glazed side screens or FRAME Curved Glazed side screens with class 3 EN1627:2011 burglary resistance.
Glass type – Outer Walls: Standard SLIM 8.76MM 1B1 or 9.14mm P2A or 10.28mm P4A or 13mm P5A or 14mm P6B Clear laminated glass.
Two Position Control Switch: SURFACE or FLUSH.
Ceiling finish: Easy Clean scratch resistant White Melamine or Formica Colour
Dustcover finish: Easy Clean scratch resistant White Melamine or Formica Colour
Lighting: Six No. 12VAC/DC LED spotlights
Canopy Cover; Weather resistant cover draining to water spouts or NOT REQUIRED.
Canopy Insulation; Cellular PE RG30, calculated canopy U value 1.96 W/m²K or NOT REQUIRED.
Ground Ring; Circular Stainless steel 40 x 40 section, with adjustable fixing brackets.
Matting; EMCO 517G Black Rubber or 517R Black Carpet or NOT REQUIRED.

Safety devices:
Passive soft rubber safety edges to all outer wall end posts & door leaf bottom rail reduce the risk of crush injury.
Emergency Stop: SURFACE or FLUSH.

Locking mechanism:
Two deadlocks to the turnstile or Night Closing Doors & Euro hook lock or Night closing Doors with Deadlock & class 3 EN1627:2011 burglary resistance.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Czech Republic

Categoria BIMobject: Porte - Porte girevoli
Classificazione IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Codice UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-20-70
Uniclass 2.0 Descrizione: Revolving Doorset Systems
Uniclass 2015 Codice: Ss_25_30_20_70
Uniclass 2015 Descrizione: Revolving doorset systems
NBS Reference Codice: 25-30-20-70
NBS Reference Descrizione: Revolving Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Revolving Door Entrances
Numero OmniClass: 23-13 33 21 11 13
Titolo OmniClass: Revolving Door Aluminum-Framed Entrances
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nome Valore
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Revolving

Nome Valore
Colour RAL powder coating
Material Glass 46% and Aluminum 19%.

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nome Valore
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/documents/69143/084233_FL_REVOLVING DOOR ENTRANCES.DORMA America.BoD.doc

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 2016-11-28 T8:00:00
Description Automatic revolving door system
Name Besam RD4-100
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Accessibility Performance Pedestrian access
Asset Type Fixed
Category Pr_30_59_24_04
Code Performance P21
Colour RAL powder coating
Constituents Diameter, internal height, surface treatment, lock
Created By info.uk.aaes@assaabloy.com
Created On 2016-11-28 T8:00:00
Description Automatic revolving door system
Duration Unit Year
Features Revolving door solution, frame and slim version.
Finish Aluminum & glass
Grade n/a
Manufacturer info.uk.aaes@assaabloy.com
Material Glass 46% and Aluminum 19%.
Model Number 1015195
Model Reference Besam RD4-100
Name Besam RD4-100
Nominal Height 2200 mm
Nominal Width 2400 mm
Shape Cylinder
Size Diameter 1,8-2,7m internal height 2-2,6m, external height 3,9m
Sustainability Performance n/a
Warranty Description Supplier Warranty
Warranty Duration Unit Year
Warranty Guarantor Labour info.uk.aaes@assaabloy.com
Warranty Guarantor Parts info.uk.aaes@assaabloy.com

BIMobject®