Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Entrance Door w/ Wall Reader

Unique ref.: ES1-AC-ML-DC-DE01
Produttore: ASSA ABLOY DE
Famiglia prodotto: Exterior Door Solutions
Gruppo prodotto: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Access Control
Data di pubblicazione: 2016-10-27
Numero edizione: 1
Tipo: Montaggio (oggetti multipli)
Download (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik solution for single-leaf aluminium or steel entrance doors with a SCALA solo Wall Reader. SCALA is the universal electronic access control for the home and for properties of all sizes.

Equipped with an Electric Strike and a Cam-Motion® Door Closer. Electric Strike with Face Plate ProFix® allows minimum fitting size – maximum effect.
  • Mortise Lock, OneSystem Standard project lock, Standard: EN 12209
  • Electric Strike with Face Plate, ProFix® (EPD-ASA-20150092-IBA1-EN)
  • Security Fittings, OneSystem (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154 (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Access Control SCALA, Mini-Controller and Reader with Keypad
  • Power Supply
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Multi-Residential, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Stainless steel
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Doors - Door sets
Classificazione IFC: Door
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
Numero OmniClass: 23-17 11 00
Titolo OmniClass: Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Germany

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved