Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

Emergency Exit Door w/ Escape Control Alarm

Unique ref.: ES1-ML-PE-ET-DC-DE09
Produttore: ASSA ABLOY DE
Famiglia prodotto: Exterior Door Solutions
Gruppo prodotto: Singe-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
Data di pubblicazione: 2016-10-27
Numero edizione: 1
Tipo: Montaggio (oggetti multipli)
Download (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik -Emergency Exit Door Solution from the ASSA ABLOY Germany. EXITalarm is an emergency exit door alarm, which detects when the door handle is turning.

Equipped with an OneSystem self-locking panic mortise lock and Door closer with Cam-Motion® technology. The lock/door will be self-locked automatically as soon as the door closer has closed the door.
  • Security Panic Lock Mechanical, OneSystem, Standard: EN 179 and EN 1125
  • Security Fittings, OneSystem (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • EXITalarm, Alarm in case of misuse of an emergency exit
Typical applications: Public, Education, School, University, Shopping Mall, Commercial, Congress

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Stainless steel
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Doors - Door sets
Classificazione IFC: Door
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
Numero OmniClass: 23-17 11 00
Titolo OmniClass: Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Germany

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved