uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Entrance Door w/ Escape Control and Push Bar

Unique ref.: ES1-ML-PE-ET-DC-DE10
Produttore: ASSA ABLOY DE
Famiglia prodotto: Exterior Door Solutions
Gruppo prodotto: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
Data di pubblicazione: 2016-10-27
Numero edizione: 1
Tipo: Montaggio (oggetti multipli)
Download (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Solution for an escape route monitored single leaf aluminium or steel door. The door status (open or closed) is monitored via a door contact and the door can be authorised for release using a key switch. An alarm is triggered if the door is opened without authorisation.

Equipped with an OneSystem self-locking panic mortise lock and Door closer with Cam-Motion® technology. The lock/door is automatically self-locked as soon as the door closer has closed the door.
  • Security Panic Lock Mechanical, OneSystem, Standard: EN 179 and EN 1125
  • Security Fitting Half-set, Knob outside, OneSystem, Standard: DIN EN 1906 and DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Panic Push Bar, OneSystem, Standard. EN 1125, EN 1634, EN 15804
  • Door Surveillance System
  • Key Switch Outside
  • Reed Contact
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Stainless steel
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Combinazioni
Classificazione IFC: Door
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
Numero OmniClass: 23-17 11 00
Titolo OmniClass: Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Germany

BIMobject®