uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Kindergarten Secured Entrance Door

Unique ref.: ES1-PE-ML-DC-DE03
Produttore: ASSA ABLOY DE
Famiglia prodotto: Exterior Door Solutions
Gruppo prodotto: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device
Data di pubblicazione: 2016-10-27
Numero edizione: 1
Tipo: Montaggio (oggetti multipli)
Download (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Escape door-locking device for nursery schools with Security Door Closer. The locking element is powered and controlled via the Escape Door Control Terminal. Even children can release the door at any time using the emergency button.

MEDIATOR® - the self-locking escape door lock with electric strike is approved for use on escape routes and in fire and smoke protection doors. Door is also equipped with a Security Door closer with Cam-Motion® technology.
  • MEDIATOR Mortise Lock, mechanical, Standard: DIN EN 179 & 1125
  • MEDIATOR Electric Strike with Face Plate
  • Security Fittings, ONE System (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Security Door Closer, Non-Hinge Side, Standard: EN 1154, EltVTR
  • Escape Door Control Terminal, Standard: EltVTR
  • Push Button Inside
  • Push Button Outside
  • Digital Time Switch
  • Key Switch Outside
  • Power Supply
Typical applications: Education, Nursery School, Kindergarten, School, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Combinazioni
Classificazione IFC: Door
Uniclass 1.4 Codice: L411
Uniclass 1.4 Descrizione: Doors
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrizione: Doorsets
NBS Reference Codice: 59-23
NBS Reference Descrizione: Doorsets
Numero OmniClass: 23-17 11 00
Titolo OmniClass: Doors
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Germany

BIMobject®