Pubblica i tuoi prodotti
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    4.9 su 5 stelle4.9(9 recensioni)

    DESCRIPTION:

    - ELECTRIC ACTUACTION PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-FPM)

    TECHNICAL FEATURES:

    - [IND] Series Ball Valve with reversible electric actuator multi-voltage - Electronic torque control, with limitation of maximum torque - Anti-condensation heating resistor - Automatic / manual lever, with manual override - Open and closed volt free contacts - Indicator LED operating / error - Enclosure in antricorrosive polyamide - Actuator guranteed for 20.000 cycles with a duty rating of 75%



    Voce di capitolato
    • STANDARDS:

      - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - Solvent cement: ISO / DIN, ASTM, BS, JIS
      - Threaded: BSP, NPT
      - Flanges: ISO / DIN



    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoELECTRIC_ACTUATOR_BALL_VALVE
    • Famiglia di prodottoValves
    • Gruppo di famigliaElectric actuation valves
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-06-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descrizione Uniclass 2015Ball valves
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves