Pubblica i tuoi prodotti
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

    ELECTRIC ACTUATOR BUTTERFLY VALVE

    4.5 su 5 stelle4.5(13 recensioni)

    DESCRIPTION: - ELECTRIC ACTUACTION PVC-U BUTTERFLY VALVE INDUSTRIAL SERIES (EPDM)
    TECHNICAL FEATURES:
     - [IND] Series Butterfly Valve with reversible electric actuator multi-voltage
    - Electronic torque control, with limitation of maximum torque
    - Actuator guranteed for 50.000 cycles with a duty rating of 30%
    - Automatic / manual lever, with manual override
    - Open and closed volt free contacts
    - Enclosure in antricorrosive polyamide



    Voce di capitolato
    • STANDARDS: - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - ISO/DIN , ANSI/ASTM, British Standard, JIS


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoELECTRIC_ACTUATOR_BUTTERFLY_VALVE
    • Famiglia di prodottoValves
    • Gruppo di famigliaButterfly
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2019-06-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePVC
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
    • Descrizione Uniclass 2015Butterfly valves
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves