Pubblica i tuoi prodotti
LOOSE FLANGE PVC-U KIT

LOOSE FLANGE PVC-U KIT

4.7 su 5 stelle4.7(11 recensioni)

DESCRIPTION:

- Flange and flange adaptor material: PVC-U
- Flat gasket material: EVA / EPDM
- Srew DIN 931 - Washer DIN 125-A, Nut DIN 934. Material: 5.6 Zinc plated steel 


TECHNICAL FEATURES:

- Temperature range: 10°C to 60°C for continuous working.
- Density: 1,4g/cm3
- Abrasion resistant. Good mechanical strength.
- Non-toxic and taint free. Suitable for food and drinking use.
- Resistant to many inorganic chemicals.
- Resistant to most solutions of acids, alkalis and salts.
- Not resistant to aromatic and chlorinated hydrocarbons (see chemical resistance chart for details).

Voce di capitolato
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001 
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - EN 1452 / ISO 15493 / ISO EN 558 / BS EN 1092-1 Flange System

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLOOSE_FLANGE_PVC_KIT
  • Famiglia di prodottoFittings
  • Gruppo di famigliaPVC-U
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-06-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 45 00
  • Titolo OmniClassPipe Flanges