Pubblica i tuoi prodotti
Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

4.7 su 5 stelle4.7(7 recensioni)
Gel coat finish. With optional hydrostatic valve.
Voce di capitolato
  • ABS GRILLE UV PROTECTED
    Code: 28709. Solvent socket outlet connection Ø 110 mm – Flow 42 m3/h
    Code: 28710. Solvent socket outlet connection Ø 125 mm – Flow 51 m3/h
    Code: 28711. Solvent socket outlet connection Ø 140 mm – Flow 66 m3/h
    Code: 28712. Solvent socket outlet connection Ø 160 mm – Flow 95 m3/h
    Code: 28713. Solvent socket outlet connection Ø 200 mm – Flow 103 m3/h

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMain_drains_512x512_ABS_Grill_Concrete_Pool
  • Famiglia di prodottoPool Shell Equipment
  • Gruppo di famigliaMain Drains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleResina poliestere
  • Materiale secondarioFibra di vetro
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Piscine
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione