Pubblica i tuoi prodotti
Non-return Valves

Non-return Valves

4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)
Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNon-return_Valves
  • Famiglia di prodottoValves and Hoses
  • Gruppo di famiglia Non-return Valves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-03-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Piscine
  • Clasificazione IFCValvola