Pubblica i tuoi prodotti
Scala a 3 gradini per piscina

Scala a 3 gradini per piscina

4.8 su 5 stelle4.8(5 recensioni)
Questo nuovo modello è dotato di curvatura a raggio variabile sulla parte dell’impugnatura che ne garantisce un aspetto moderno. Gradini da 500 mm di larghezza che adempiono alle normative europee EN 13451-1 ed EN 13451-2. Semplice installazione. Corrimano Ø 43mm x 1,5 mm, gradini in acciaio inox AISI 316 con finitura a lucido. Fornite con ancoraggi con collegamento per equipotenziale.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooverflow-swimming-pool-ladder-3-steps
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-11-13
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Piscine