Pubblica i tuoi prodotti
Vesubio FIlter Commercial Pools

Vesubio FIlter Commercial Pools

The Vesubio range covers both public and private pool sectors. Filters manufactured using simultaneous projection of resin and fibre glass.
Voce di capitolato
  • Patented screwless rapid sealing system. Upper rim of Ø 210 mm. Ø 1050 mm and Ø 1200 mm models are also available with upper rim of Ø 400 mm. Height of filtering layer 0.6 m. Maximum working pressure of 2.5 kg/cm2.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVesubio_FIlter_Commercial_Pools
  • Famiglia di prodottoCommercial Pool Equipment
  • Gruppo di famigliaLaminated Filters
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-12
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Materiale secondarioFibra di vetro
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Piscine
  • Clasificazione IFCFiltro