Pubblica i tuoi prodotti
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
Urban garden – Prisme "5" avec ombrière
    ATECH SAS

    Urban garden – Prisme "5" avec ombrière

    Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

    Voce di capitolato
    • Materials and finishes :
      3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
      Seat and backrest in exotic wood
      Water tank with overflow
      Insulated water reservoir and slow diffusion by capillary net with a system for filling the water reservoir and a gauge for checking the water level
      Transpalletable system
      Fixing :

      Floor-standing
      Options :

      Shelf (Ask us for a quote)
      Shading (by sail or climbing structure in stainless steel mesh for climbing plants, only for the Prisme n°5)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoATC010027
    • Famiglia di prodottoUrban Furniture
    • Gruppo di famigliaOutdoor Furniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)905
    • Larghezza (mm)3750
    • Profondità (mm)1850
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)600
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni