Pubblica i tuoi prodotti
Art Tembe barrier
Art Tembe barrier
Art Tembe barrier
Art Tembe barrier
    ATECH SAS

    Art Tembe barrier

    Choose the Art Tembe public barrier for a green public space. Inspired by Tembe art in Guyana, this barrier is unique!

    Voce di capitolato
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed on the ground with a hammer drill, provide two concrete bases of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoart-tembe-barrier
    • Famiglia di prodottoUrban Furniture
    • Gruppo di famigliaArt Tembe range
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)1500
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)41
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni