Pubblica i tuoi prodotti
Urban garden – Olympe "2"
Urban garden – Olympe "2"
    ATECH SAS

    Urban garden – Olympe "2"

    3.2 su 5 stelle3.2(6 recensioni)

    Choose Olympe, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is ideal to create freshness islands.

    Voce di capitolato
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Exotic wood slats seat
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      “Light” version, example on photo #3 (Ask us a price offer)
      Shelf (Ask us a price offer)
      Fogging (Ask us a price offer)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoATC010009
    • Famiglia di prodottoUrban Furniture
    • Gruppo di famigliaOutdoor Furniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1150
    • Larghezza (mm)6000
    • Profondità (mm)8000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)1400
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni