Pubblica i tuoi prodotti
Urban garden – Prisme "4"
ATECH SAS

Urban garden – Prisme "4"

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)

Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

Voce di capitolato
  • Materials and finishes :
    3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
    Seat and backrest in exotic wood
    Water tank with overflow
    Transpalletable system
    Fixing :

    Floor-standing
    Option :

    Shelf (Ask us for a quote)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoATC010012
  • Famiglia di prodottoUrban Furniture
  • Gruppo di famigliaOutdoor Furniture
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-10-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)450
  • Larghezza (mm)3750
  • Profondità (mm)1850
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)600
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni