Pubblica i tuoi prodotti
Urban chair – SQUARE
ATECH SAS

Urban chair – SQUARE

Choose the SQUARE chair to set up urban space in an isolated or an outdoor saloon way. It is design and elegant.

Voce di capitolato
  • Materials & Finishes:
    Steel structure th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
    Steel seat th. 8 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
    Fixing:
    To embed in concrete with a hammer drill, structure with 8 holes Ø 12 mm (screws not included)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoATC040011
  • Famiglia di prodottoUrban Furniture
  • Gruppo di famigliaOutdoor Furniture
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni