Pubblica i tuoi prodotti
Calpipe Security - Fixed Base Plate Bollards
Atkore

Calpipe Security - Fixed Base Plate Bollards

4.3 su 5 stelle4.3(14 recensioni)

Solely a visual deterrent, base plate bollards are primarily used when the slab they are being mounted on is too shallow for a deeper, more secure concrete footing. Base plate bollards should not be relied upon for stopping vehicles or as a perimeter security application, but rather as a pedestrian traffic guide and vehicular deterrent.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Voce di capitolato
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • 36″ tall
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofixed-base-plate-bollards-calpipe-security
  • Famiglia di prodottoCalpipe Security Bollards
  • Gruppo di famigliaFixed Base Plate Bollards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-04-04
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectLavori pubblici e infrastrutture - Accessori stradali
  • Codice ETIMEC012059
  • Nome ETIMBollard
  • Nome UNSPSCTraffic control
  • Codice UNSPSC461615
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Descrizione Uniclass 2015Metal bollards
  • Codice CSI MasterFormat 201432 39 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
  • Numero OmniClass23-11 29 35
  • Titolo OmniClassBollards