Pubblica i tuoi prodotti
P1000HS - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Round Holes
Atkore

P1000HS - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Round Holes

12 gauge strut channel with holes P1000HS has round holes on the back side for use with 1/2" threaded rod and fasteners. These holes can eliminate the need for field drilling when installing a trapeze support, anchoring the channel to a surface, or for many other applications.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Voce di capitolato
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoUS-P1000HS
  • Famiglia di prodottoUnistrut
  • Gruppo di famiglia1-5/8" Metal Framing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-07-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Clasificazione IFCMembro strutturale
  • Codice Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Descrizione Uniclass 2015Structural framing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Numero OmniClass23-13 35 00
  • Titolo OmniClassFraming Products