Pubblica i tuoi prodotti
Luminaire Controller External Mount

Luminaire Controller External Mount

This junction box insert for low profile appliances is a primary component of the Audacy Wireless Controls system. These easily-installed modules can turn on, turn off, or provide 0-10V dimming.

Voce di capitolato
  • • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Used for when a system cannot acommodate a traditional Luminaire Controller (SCL-1000)

    • To install: mount to a junction box through a knockout; wiring done inside the box

    • Use convenient push-in wire termination for quick installation

    • Transmit 300 ft to Gateway w/ extended range through repeater mode

    • Available in 120V or 120/277V versions

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoluminaire_controller_external
  • Famiglia di prodottoLighting Devices
  • Gruppo di famigliaLighting Controllers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.43
  • Larghezza (pollici)1.4
  • Profondità (pollici)2.78
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_47
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting controls and lighting distribution products
  • Numero OmniClass23-35 37 17 11
  • Titolo OmniClassLighting Dimmer Rheostats