Pubblica i tuoi prodotti
Luminaire Controller Internal Mount

Luminaire Controller Internal Mount

The primary components of the Audacy Wireless Controls system; these easily-installed modules can turn on, turn off, or provide 0-10V dimming.

Voce di capitolato
  • • Primary components of Audacy Wireless Controls system

    • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Installation time as little as 3 minutes

    • Uses convenient push-in wire termination for quick installation

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoluminaire_controller_internal
  • Famiglia di prodottoLighting Devices
  • Gruppo di famigliaLighting Controllers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-01-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)0.99
  • Larghezza (pollici)3.52
  • Profondità (pollici)1.75
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Altro
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_47
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting controls and lighting distribution products
  • Numero OmniClass23-35 37 17 11
  • Titolo OmniClassLighting Dimmer Rheostats