Pubblica i tuoi prodotti
Liune D3 Smooth white sliding door

Liune D3 Smooth white sliding door

Easy to use! When it is open, the door is inside the wall structure. Start the door moving by clicking it out from inside the structure. Pull the door closed by its handle. Liune Door gives freedom to live. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicod3
  • Famiglia di prodottoSliding doors
  • Gruppo di famigliaLiune D3
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2170
  • Larghezza (mm)1950
  • Profondità (mm)95
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCPocket doors
  • Codice UNSPSC30171508